Kabelbohrer, WG-D HF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3241099
3241100
3241101
3241102
3241103
3241104
3241105
3241106
3241107
3241108
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximaler Bündeldurchmesser
(mm)
Farbe Länge Gürtel / Klebeband / Krawatte
(mm)
Transparent Breite des Bandes
(mm)

0.05 €

4000 15 Arbeitstage 7.6Sonstige22.9wahr7.6

0.05 €

4000 40 Arbeitstage 7.6Schwarz22.9-7.6

0.05 €

4000 40 Arbeitstage 10.2Sonstige26.2wahr10.2

0.05 €

4000 40 Arbeitstage 10.2Schwarz26.2-10.2

0.05 €

3500 15 Arbeitstage 12.7Sonstige30.5wahr12.7

0.05 €

3500 15 Arbeitstage 12.7Schwarz30.5-12.7

0.15 €

1500 12 Arbeitstage 16Sonstige34.5wahr16

0.15 €

1500 15 Arbeitstage 16Schwarz34.5-16

0.17 €

1100 15 Arbeitstage 20.3Sonstige39.4wahr20.3

0.17 €

1100 15 Arbeitstage 20.3Schwarz39.4-20.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Geknotete Krawatte Halogen wahr Textstreifen Keine
Oberflächenschutz Sonstige Werkstoffgüte - Werkstoff Kunststoff
Betriebstemperatur(°C) -|- Art der Befestigung Keine Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 -
Banddicke(mm) 2 Lösbarer Verschluss falsch Bandverschluss Doppelverriegelungskopf
MIL-Zulassung wahr Minimale Haltekraft(N) 0 UL-Zulassung falsch
UV-stabil gem. ASTM D6779 falsch VG-Zulassung falsch Montagetemperatur(°C) -10|60
Reflektierend (fluoreszierend) -

Technischer Support