Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3240783 |
3240784 |
3240785 |
3240787 |
3240789 |
3240792 |
3240793 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | Farbe | Länge Gürtel / Klebeband / Krawatte (mm) | Banddicke (mm) | Transparent | Minimale Haltekraft (N) | Breite des Bandes (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 3900 | 7 Arbeitstage | 35 | Schwarz | 140 | 1.03 | - | 130 | 3.6 | |||
0.07 € | 2800 | 39 Arbeitstage | 50 | Sonstige | 200 | 1.2 | wahr | 130 | 3.6 | |||
0.07 € | 2800 | 7 Arbeitstage | 50 | Schwarz | 200 | 1.2 | - | 130 | 3.6 | |||
0.10 € | 2000 | 7 Arbeitstage | 50 | Schwarz | 200 | 1.35 | - | 220 | 4.8 | |||
0.13 € | 1400 | 7 Arbeitstage | 79 | Schwarz | 290 | 1.4 | - | 220 | 4.8 | |||
0.35 € | 600 | 39 Arbeitstage | 100 | Sonstige | 365 | 1.8 | wahr | 540 | 7.8 | |||
0.35 € | 600 | 7 Arbeitstage | 100 | Schwarz | 365 | 1.8 | - | 540 | 7.8 |
Loading...
Modell | Innere Verzahnung | Halogen | wahr | Textstreifen | Keine |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenschutz | Sonstige | Werkstoffgüte | - | Werkstoff | Kunststoff |
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art der Befestigung | Keine | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | - |
Lösbarer Verschluss | falsch | Bandverschluss | Kunststofflippe / - Schließnase | MIL-Zulassung | wahr |
UL-Zulassung | falsch | UV-stabil gem. ASTM D6779 | falsch | VG-Zulassung | falsch |
Montagetemperatur(°C) | -10|60 | Reflektierend (fluoreszierend) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Bündeldurchmesser(mm)
Farbe
Länge Gürtel / Klebeband / Krawatte(mm)
Banddicke(mm)
Transparent
Minimale Haltekraft(N)
Breite des Bandes(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften