Kabelbinder, WT-E

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3240720
3240722
3240724
3240726
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximaler Bündeldurchmesser
(mm)
Länge Gürtel / Klebeband / Krawatte
(mm)
Banddicke
(mm)
Minimale Haltekraft
(N)
Breite des Bandes
(mm)

0.14 €

1400 39 Arbeitstage 502001.42204.8

0.44 €

500 39 Arbeitstage 442001.95407.8

0.70 €

300 39 Arbeitstage 753001.95407.8

0.75 €

300 39 Arbeitstage 1043801.95407.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Modell Innere Verzahnung Halogen wahr
Textstreifen Keine Oberflächenschutz Sonstige Werkstoffgüte -
Werkstoff Kunststoff Betriebstemperatur(°C) -|- Art der Befestigung Sonstige
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 - Lösbarer Verschluss falsch Transparent wahr
Bandverschluss Kunststofflippe / - Schließnase MIL-Zulassung wahr UL-Zulassung falsch
UV-stabil gem. ASTM D6779 falsch VG-Zulassung falsch Montagetemperatur(°C) -10|60
Reflektierend (fluoreszierend) -

Technischer Support