Kabelbinder, WT-HF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3240728
3240730
3240741
3240743
3240751
3240755
3240757
3240762
3240763
3240778
3240779
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximaler Bündeldurchmesser
(mm)
Farbe Länge Gürtel / Klebeband / Krawatte
(mm)
Banddicke
(mm)
Transparent Minimale Haltekraft
(N)
Breite des Bandes
(mm)

2.22 €

100 39 Arbeitstage 302Sonstige10001.95wahr108012.6

1.94 €

100 39 Arbeitstage 143Sonstige8501.95wahr108012.6

0.05 €

3700 7 Arbeitstage 52Schwarz2001.1-802.6

0.05 €

4000 39 Arbeitstage 52Sonstige2001.1wahr802.6

0.06 €

4000 39 Arbeitstage 50Sonstige2001.1wahr1303.6

0.09 €

2500 39 Arbeitstage 80Sonstige2901.25wahr1303.6

0.07 €

2700 7 Arbeitstage 40Schwarz1601.28-2204.5

0.08 €

3000 39 Arbeitstage 50Schwarz2001.35-2204.8

0.08 €

3000 39 Arbeitstage 50Sonstige2001.35wahr2204.8

1.14 €

200 39 Arbeitstage 233Sonstige7801.9wahr7009

1.14 €

200 7 Arbeitstage 233Schwarz7801.9-7009

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Innere Verzahnung Halogen wahr Textstreifen Keine
Oberflächenschutz Sonstige Werkstoffgüte - Werkstoff Kunststoff
Betriebstemperatur(°C) -|- Art der Befestigung Keine Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 -
Lösbarer Verschluss falsch Bandverschluss Kunststofflippe / - Schließnase MIL-Zulassung wahr
UL-Zulassung wahr UV-stabil gem. ASTM D6779 falsch VG-Zulassung falsch
Montagetemperatur(°C) -10|60 Reflektierend (fluoreszierend) -

Technischer Support