Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Farbe | Sonstige | Modell | Innere Verzahnung | Halogen | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Textstreifen | Keine | Oberflächenschutz | Sonstige | Werkstoffgüte | - |
Werkstoff | Kunststoff | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art der Befestigung | Keine |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | - | Banddicke(mm) | 1.25 | Lösbarer Verschluss | wahr |
Transparent | wahr | Bandverschluss | Kunststofflippe / - Schließnase | MIL-Zulassung | wahr |
Minimale Haltekraft(N) | 220 | UL-Zulassung | falsch | UV-stabil gem. ASTM D6779 | falsch |
VG-Zulassung | falsch | Breite des Bandes(mm) | 7.5 | Montagetemperatur(°C) | -10|60 |
Reflektierend (fluoreszierend) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Bündeldurchmesser(mm)
Länge Gürtel / Klebeband / Krawatte(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften