Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1205053
Modell | - | Isoliert | falsch | Verwendete | - |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | - | Antimagnetisch | falsch | Absicherung 1000 V | falsch |
Klingenlänge(mm) | 100 | Klingenbreite(mm) | 3.5 | Klingendicke(mm) | 0.6 |
VDE getestet | falsch | Klemme | falsch | Präzisionsausführung | falsch |
Modell mit geringem Funken | falsch | Wellenmodell | - | Ausführung des Griffes | 2 Komponenten |
Klingendurchmesser(mm) | - | Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm) | - | Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm) | - |
Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) | - | Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide | - | Ausgewölbte Schneide | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher, Betätigungswerkzeug, SZS, die Teilenummer ist 1205053.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1205053.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften