Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1212546 |
1212547 |
1212548 |
1212549 |
1212551 |
1212552 |
1212553 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingenlänge (mm) | Klingenbreite (mm) | Klingendicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 40 | 7 Arbeitstage | 60 | 2 | 0.4 | |||
5.02 € | 40 | 7 Arbeitstage | 75 | 2.5 | 0.4 | |||
5.60 € | 30 | 7 Arbeitstage | 80 | 3 | 0.5 | |||
5.77 € | 30 | 7 Arbeitstage | 100 | 3.5 | 0.6 | |||
6.55 € | 30 | 7 Arbeitstage | 100 | 4 | 0.8 | |||
9.51 € | 20 | 7 Arbeitstage | 150 | 5.5 | 1 | |||
11.05 € | 20 | 23 Arbeitstage | 150 | 6.5 | 1.2 |
Loading...
Modell | Gerade | Isoliert | falsch | Verwendete | - |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | - | Antimagnetisch | falsch | Absicherung 1000 V | wahr |
VDE getestet | falsch | Klemme | falsch | Präzisionsausführung | falsch |
Modell mit geringem Funken | falsch | Wellenmodell | - | Ausführung des Griffes | 2 Komponenten |
Klingendurchmesser(mm) | - | Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm) | - | Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm) | - |
Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) | - | Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide | - | Ausgewölbte Schneide | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingenlänge(mm)
Klingenbreite(mm)
Klingendicke(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften