Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1212602
Modell | Gerade | Isoliert | wahr | Verwendete | - |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | - | Antimagnetisch | falsch | Absicherung 1000 V | wahr |
Klingenlänge(mm) | 100 | Klingenbreite(mm) | 3.5 | Klingendicke(mm) | 0.6 |
VDE getestet | wahr | Klemme | falsch | Präzisionsausführung | falsch |
Modell mit geringem Funken | falsch | Wellenmodell | - | Ausführung des Griffes | 2 Komponenten |
Klingendurchmesser(mm) | - | Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm) | - | Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm) | - |
Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) | - | Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide | - | Ausgewölbte Schneide | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher, SZS, die Teilenummer ist 1212602.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1212602.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften