Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1205037 |
1205040 |
1205066 |
1205079 |
1205082 |
1207404 |
1209114 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell | Klingenlänge (mm) | Klingenbreite (mm) | Klingendicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | 80 | 2.5 | 0.4 | |||
7.95 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | 80 | 2.5 | 0.6 | |||
11.74 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 4 | 1 | |||
15.94 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 150 | 6.5 | 1 | |||
17.88 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 175 | 8 | 1.2 | |||
7.95 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 3 | 0.5 | |||
13.68 € | 20 | 7 Arbeitstage | Gerade | 125 | 5.5 | 1 |
Loading...
Isoliert | wahr | Verwendete | - | Gesamtlänge(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Antimagnetisch | falsch | Absicherung 1000 V | wahr | VDE getestet | wahr |
Klemme | falsch | Präzisionsausführung | falsch | Modell mit geringem Funken | falsch |
Wellenmodell | - | Ausführung des Griffes | 2 Komponenten | Klingendurchmesser(mm) | - |
Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm) | - | Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm) | - | Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) | - |
Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide | - | Ausgewölbte Schneide | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell
Klingenlänge(mm)
Klingenbreite(mm)
Klingendicke(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften