Teilenummer
|
---|
1627334 |
1628379 |
1628421 |
1628422 |
1628423 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158.18 € | 1 | 75 Arbeitstage | 15 | 4 | |||
228.62 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 7.62 | |||
191.05 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 4 | |||
197.51 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 5 | |||
228.62 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 7.62 |
Loading...
Nennspannung(V) | 250 | Art des Stroms | AC 1-phasig | Ausführung der Leitung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Mit Temperatursensor | falsch | Anzahl der Art der Kommunikation | 2 | Fahrzeugseite eingeben | Ausführung 1 |
Geben Sie die Infrastrukturseite ein | freies Leitungsende | Mit Incable Control Kiste (ICCB) | falsch | Lademodus | Modus 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Kabellänge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften