Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennstrom(A) | 32 | Nennspannung(V) | 250 | Art des Stroms | AC 1-phasig |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Leitung | Gerade | Mit Temperatursensor | falsch | Anzahl der Art der Kommunikation | 2 |
Fahrzeugseite eingeben | Ausführung 1 | Geben Sie die Infrastrukturseite ein | freies Leitungsende | Mit Incable Control Kiste (ICCB) | falsch |
Lademodus | Modus 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften