AC-Ladekabel, EV-TAG3PK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1623908
1623909
1627591
1627592
1628012
1628020
1628021
1628022
1628023
1628210
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Kabellänge
(m)
Ausführung der Leitung

245.45 €

1 75 Arbeitstage 204Gerade

261.89 €

1 75 Arbeitstage 324Gerade

256.54 €

1 75 Arbeitstage 207Gerade

282.31 €

1 75 Arbeitstage 327Gerade

288.66 €

1 75 Arbeitstage 327.5Gerade

270.83 €

1 75 Arbeitstage 204Spiralförmig

348.86 €

1 75 Arbeitstage 324Spiralförmig

249.14 €

1 75 Arbeitstage 205Gerade

268.66 €

1 75 Arbeitstage 325Gerade

302.71 €

1 75 Arbeitstage 3210Gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 250 Art des Stroms AC 1-phasig Mit Temperatursensor falsch
Anzahl der Art der Kommunikation 2 Fahrzeugseite eingeben Ausführung 1 Geben Sie die Infrastrukturseite ein Ausführung 2
Mit Incable Control Kiste (ICCB) falsch Lademodus Modus 3

Technischer Support