Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8191310
Breite(mm) | 185 | Modell | Tasche | Höhe(mm) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 185 | Durchmesser(mm) | - | Werkstoffgüte | - |
Werkstoff | Kunststoff | Hängeschlossbügel | falsch | Mit Schulterstreifen | wahr |
Signalrot | falsch | Mit Sperre | - | Abnehmbares Fach | - |
Gesamtzahl der Anzahl der Fächer | - | Mit Schaum | - | Mit Teiler | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugtasche, unbestückt, TOOL-CARRIER EMPTY CUS, die Teilenummer ist 8191310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8191310.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften