Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1212539 |
1212540 |
1212541 |
1212542 |
1212701 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Kreuzschlitzschraubendreher PH | Anzahl Kreuzschlitzschraubendreher PZ | Anzahl der Schlitzschraubendreher | Anzahl der Torx Schraubendreher | Anzahl der Werkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.57 € | 4 | 7 Arbeitstage | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||
45.88 € | 4 | 7 Arbeitstage | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||
39.69 € | 4 | 7 Arbeitstage | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||
41.74 € | 4 | 7 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
57.94 € | 3 | 7 Arbeitstage | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Loading...
Verpackung | Sonstige | Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set | falsch | Elektriker eingestellt | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Führungsbohrer | 0 | Anzahl der Gabelschlüssel | 0 | Anzahl der Holz | 0 |
Anzahl der HSS-Spiralbohrer | 0 | Anzahl der Kabelschneider | 0 | Anzahl der Koaxialwerkzeuge | 0 |
Anzahl der Form des Loches | 0 | Anzahl der Endbearbeitungswerkzeuge Glasfaden | 0 | Anzahl der Form des Loches Bohrkronen | 0 |
Anzahl der Ringschlüssel | 0 | Anzahl der Sockel | 0 | Anzahl der Sockel | 0 |
Anzahl der offenen Schraubenschlüssel | 0 | Anzahl der Steinbohrer | 0 | Anzahl der Stufenbohrer | 0 |
Anzahl der Feilen | 0 | Anzahl der Messwerkzeuge | 0 | Anzahl der Zangen | - |
Anzahl der Kombination | - | Anzahl der hexagonalen Tasten parametrierbar vorhanden | - | Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel | - |
Anzahl der Bit-Einfügungen | - | Anzahl der Testwerkzeuge | - | Anzahl der Ratschen | - |
Anzahl der Tommy Bars | - | Anzahl der Meißel und Stempel | - | Anzahl der Hämmer | - |
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge | - | Anzahl der Sägen | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Kreuzschlitzschraubendreher PH
Anzahl Kreuzschlitzschraubendreher PZ
Anzahl der Schlitzschraubendreher
Anzahl der Torx Schraubendreher
Anzahl der Werkzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften