Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1206120
Breite(mm) | 275 | Modell | Gehäuse | Höhe(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 340 | Durchmesser(mm) | - | Werkstoffgüte | - |
Werkstoff | - | Hängeschlossbügel | falsch | Mit Schulterstreifen | falsch |
Signalrot | falsch | Mit Sperre | - | Abnehmbares Fach | - |
Gesamtzahl der Anzahl der Fächer | - | Mit Schaum | - | Mit Teiler | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Koffer, CF 3000 TOOL BOX, die Teilenummer ist 1206120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1206120.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften