Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Verpackung | Tasche | Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set | falsch | Elektriker eingestellt | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Führungsbohrer | 0 | Anzahl der Gabelschlüssel | 0 | Anzahl der Holz | 0 |
Anzahl der HSS-Spiralbohrer | 0 | Anzahl der Koaxialwerkzeuge | 0 | Anzahl der Kreuzschlitzschraubendreher PH | 0 |
Anzahl Kreuzschlitzschraubendreher PZ | 0 | Anzahl der Form des Loches | 0 | Anzahl der Endbearbeitungswerkzeuge Glasfaden | 0 |
Anzahl der Form des Loches Bohrkronen | 0 | Anzahl der Ringschlüssel | 0 | Anzahl der Sockel | 0 |
Anzahl der Sockel | 0 | Anzahl der offenen Schraubenschlüssel | 0 | Anzahl der Steinbohrer | 0 |
Anzahl der Stufenbohrer | 0 | Anzahl der Torx Schraubendreher | 0 | Anzahl der Werkzeuge | 3 |
Anzahl der Feilen | 0 | Anzahl der Messwerkzeuge | 0 | Anzahl der Zangen | - |
Anzahl der Kombination | - | Anzahl der hexagonalen Tasten parametrierbar vorhanden | - | Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel | - |
Anzahl der Bit-Einfügungen | - | Anzahl der Testwerkzeuge | - | Anzahl der Ratschen | - |
Anzahl der Tommy Bars | - | Anzahl der Meißel und Stempel | - | Anzahl der Hämmer | - |
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge | - | Anzahl der Sägen | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Kabelschneider
Anzahl der Schlitzschraubendreher
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften