Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1209981
Verpackung | - | Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set | - | Elektriker eingestellt | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Führungsbohrer | - | Anzahl der Gabelschlüssel | - | Anzahl der Holz | - |
Anzahl der HSS-Spiralbohrer | - | Anzahl der Kabelschneider | - | Anzahl der Koaxialwerkzeuge | - |
Anzahl der Kreuzschlitzschraubendreher PH | - | Anzahl Kreuzschlitzschraubendreher PZ | - | Anzahl der Form des Loches | - |
Anzahl der Endbearbeitungswerkzeuge Glasfaden | - | Anzahl der Form des Loches Bohrkronen | - | Anzahl der Ringschlüssel | - |
Anzahl der Schlitzschraubendreher | - | Anzahl der Sockel | - | Anzahl der Sockel | - |
Anzahl der offenen Schraubenschlüssel | - | Anzahl der Steinbohrer | - | Anzahl der Stufenbohrer | - |
Anzahl der Torx Schraubendreher | - | Anzahl der Werkzeuge | - | Anzahl der Feilen | - |
Anzahl der Messwerkzeuge | - | Anzahl der Zangen | - | Anzahl der Kombination | - |
Anzahl der hexagonalen Tasten parametrierbar vorhanden | - | Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel | - | Anzahl der Bit-Einfügungen | - |
Anzahl der Testwerkzeuge | - | Anzahl der Ratschen | - | Anzahl der Tommy Bars | - |
Anzahl der Meißel und Stempel | - | Anzahl der Hämmer | - | Anzahl der Multifunktionswerkzeuge | - |
Anzahl der Sägen | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubeneinsatz, Steckschlüsseleinsatz, BHN, die Teilenummer ist 1209981.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1209981.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften