Kabelschneidewerkzeug, CUTFOX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1206829
1212126
1212127
1212128
1212129
1212130
1212131
1212132
1212133
1212134
1212135
1212526
1212527
1212621
1212788
1212789
1212791
1212816
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignet für maximalen Durchmesser der Leitung
(mm)
Isoliert Maximaler Querschnitt des Kabels
(mm²)
geeignet für Stahl für Stahldrahtgeflecht Austauschbarer Schneidkopf Gesamtlänge
(mm)
Bauart/ Bedienung Absicherung 1000 V VDE getestet Geeignet für feste Kerne Nützlich für Litzenleiter Ausführung des Griffes Mit Absicherung Schneidbacken austauschbar

4,681.28 €

1 7 Arbeitstage 8-10-falsch301-falschfalsch----falsch

35.97 €

5 7 Arbeitstage 16wahr50falschfalsch160Sonstigewahrwahrwahrfalsch2 Komponentenwahrfalsch

43.08 €

4 7 Arbeitstage 25wahr70falschfalsch210Sonstigewahrwahrwahrfalsch2 Komponentenwahrfalsch

34.68 €

5 7 Arbeitstage 12wahr35falschfalsch165Sonstigefalschfalschfalschfalsch2 Komponentenwahrfalsch

41.14 €

4 80 Arbeitstage 18wahr50falschfalsch180Sonstigefalschfalschfalschfalsch2 Komponentenwahrfalsch

481.82 €

1 7 Arbeitstage 25wahr185falschfalsch245Sonstigewahrfalschwahrfalsch1-Komponentenwahrfalsch

610.18 €

1 7 Arbeitstage 35wahr300falschfalsch245Sonstigefalschfalschwahrfalsch1-Komponentenwahrfalsch

269.77 €

1 7 Arbeitstage 45wahr300falschfalsch260Sonstigefalschfalschwahrfalsch1-Komponentenwahrfalsch

366.15 €

1 7 Arbeitstage 52wahr300falschfalsch325Sonstigefalschfalschwahrfalsch1-Komponentenwahrfalsch

635.92 €

1 7 Arbeitstage 62wahr750falschfalsch410Sonstigefalschfalschwahrfalsch1-Komponentenwahrfalsch

769.57 €

1 7 Arbeitstage 100wahr1400falschfalsch610Sonstigefalschfalschwahrfalsch1-Komponentenwahrfalsch

610.18 €

1 7 Arbeitstage 50wahr500wahrwahr260Sonstigefalschfalschwahrfalsch1-Komponentenwahrwahr

47.55 €

4 7 Arbeitstage 25wahr70falschfalsch210Sonstigewahrwahrwahrfalsch2 Komponentenwahrfalsch

22.14 €

7 7 Arbeitstage 12wahr6falschfalsch155Sonstigewahrfalschfalschfalsch2 Komponentenwahrfalsch

34.68 €

6 7 Arbeitstage 12wahr35falschfalsch165Sonstigefalschfalschfalschfalsch2 Komponentenwahrfalsch

35.97 €

6 7 Arbeitstage 16wahr50falschfalsch160Sonstigewahrwahrwahrfalsch2 Komponentenwahrfalsch

43.08 €

4 61 Arbeitstage 25wahr70falschfalsch210Sonstigewahrwahrwahrfalsch2 Komponentenwahrfalsch

41.14 €

6 7 Arbeitstage 18wahr50falschfalsch180Sonstigefalschfalschfalschfalsch2 Komponentenwahrfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Feinlitzenleiter wahr Mit Streifenfunktion falsch

Technischer Support