Kreuzschlitz-Schraubendreher, SZK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1206447
1206450
1206463
1212599
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell Klingenlänge
(mm)

8.60 €

20 7 Arbeitstage Gerade80

10.40 €

20 7 Arbeitstage -80

13.89 €

20 7 Arbeitstage -100

19.23 €

10 7 Arbeitstage Gerade150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraubsystem Pozidriv PZ Isoliert wahr Verwendete Sonstige
Gesamtlänge(mm) - Antimagnetisch falsch Absicherung 1000 V wahr
VDE getestet wahr Klemme falsch Präzisionsausführung wahr
Modell mit geringem Funken falsch Wellenmodell - Ausführung des Griffes 2 Komponenten
Klingendurchmesser(mm) - Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm) - Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm) -
Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) - Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide -

Technischer Support