Kreuzschlitz-Schraubendreher, SF-PHSL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1212283
1212288
1212697
1212698
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell Klingenlänge
(mm)

12.28 €

20 7 Arbeitstage Gerade80

15.18 €

20 7 Arbeitstage Gerade100

14.22 €

20 22 Arbeitstage -80

17.40 €

10 22 Arbeitstage -100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraubsystem - Isoliert wahr Verwendete Sonstige
Gesamtlänge(mm) - Antimagnetisch falsch Absicherung 1000 V wahr
VDE getestet wahr Klemme falsch Präzisionsausführung wahr
Modell mit geringem Funken falsch Wellenmodell - Ausführung des Griffes 2 Komponenten
Klingendurchmesser(mm) - Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm) - Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm) -
Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) - Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide -

Technischer Support