Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1212558 |
1212559 |
1212560 |
1212561 |
1212693 |
1212694 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell | Isoliert | Absicherung 1000 V | Klingenlänge (mm) | VDE getestet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.23 € | 30 | 22 Arbeitstage | Gerade | falsch | falsch | 80 | falsch | |||
7.85 € | 20 | 7 Arbeitstage | Gerade | falsch | falsch | 80 | falsch | |||
9.95 € | 20 | 7 Arbeitstage | Gerade | falsch | falsch | 100 | falsch | |||
14.43 € | 20 | 22 Arbeitstage | Gerade | falsch | falsch | 150 | falsch | |||
11.09 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | wahr | wahr | 80 | wahr | |||
13.68 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | wahr | wahr | 100 | wahr |
Loading...
Schraubsystem | Kreuzschlitz | Verwendete | Sonstige | Gesamtlänge(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Antimagnetisch | falsch | Klemme | falsch | Präzisionsausführung | wahr |
Modell mit geringem Funken | falsch | Wellenmodell | - | Ausführung des Griffes | 2 Komponenten |
Klingendurchmesser(mm) | - | Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm) | - | Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm) | - |
Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) | - | Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell
Isoliert
Absicherung 1000 V
Klingenlänge(mm)
VDE getestet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften