Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LGMT 3/0.4 |
LGMT 3/1 |
LGMT 3/5 |
LGMT 3/18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | Gewicht (kg) | Behältergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kartusche | 0.4 | 420 ml | ||
33.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Schleifbandkörper | 1 | 1 kg | ||
134.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Schleifbandkörper | 5 | 5 kg | ||
423.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Schleifbandkörper | 18 | 18 kg |
Loading...
Öl - Viskosität bei + 40 °C (mm² / s) | 120-130 | Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 27101999 | Kennzeichnung DIN 51825 | K3K-30 | Verdickungsmittel | Lithium |
Eigenschaften | Korrosionsschutz| Langzeitwirkung | Mehrzweck | Öl - Viskosität bei + 100 °C (mm² / s) | 12 | Öl | Öl |
Farbe | Gelb Braun | NLGI-Klasse | 3 | Tropfpunkt nach DIN ISO 2176 | Über 180 °C. |
Herkunftsland | DE | Anwendung | Wälzlager | Temperaturbereich | -30 bis 120 °C. |
Last | Leicht bis normal | Produktgruppe | Schmierstoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
Gewicht(kg)
Behältergröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften