SKF Mehrzweck-Wälzlagerfett, weiches LGMT 2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LGMT 2/0.035
LGMT 2/0.2
LGMT 2/0.4
LGMT 2/1
LGMT 2/5
LGMT 2/18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type Gewicht
(kg)
Behältergröße

7.23 €

1 5 Arbeitstage Leitung0.03535 g

17.46 €

1 5 Arbeitstage Leitung0.2200 g

19.80 €

1 5 Arbeitstage Kartusche0.39420 ml

36.46 €

1 5 Arbeitstage Schleifbandkörper11 kg

141.69 €

1 5 Arbeitstage Schleifbandkörper55 kg

438.38 €

1 5 Arbeitstage Schleifbandkörper1818 kg

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Öl - Viskosität bei + 40 °C (mm² / s) 110 Gewicht pro 1 Gewichtseinheit kg
Anzahl 27101999 Kennzeichnung DIN 51825 K2K-30 Verdickungsmittel Lithium
Eigenschaften Korrosionsschutz | Wasserbeständigkeit | Langzeitwirkung | Mehrzweck Öl - Viskosität bei + 100 °C (mm² / s) 11 Öl Öl
Farbe Rotbraun NLGI-Klasse 2 Tropfpunkt nach DIN ISO 2176 Über 180 °C.
Herkunftsland DE Anwendung Wälzlager Temperaturbereich -30 bis 120 °C.
Last Leicht bis normal Produktgruppe Schmierstoff

Technischer Support