SKF Kugellagerheizgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

729659 C

Teilenummer
729659 C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,534.54 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Operating Temperature Range(°C) Maximal 200 Gewicht(kg) 5.613 Gewicht pro 1
Abmessungen(mm) 400 x 240 x 130 Gewichtseinheit kg Anzahl 85144000
Leistungsaufnahme 1.000 Watt Netzspannung 230 V Frequenzbereich 50/60 Hz
Herkunftsland DE Temperatur 50 °C bis 200 °C.

Sie befinden sich auf der Seite für SKF Kugellagerheizgerät, die Teilenummer ist 729659 C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 729659 C.

Technischer Support