Teilenummer
|
---|
HN 0 |
HN 1 |
HN 2-3 |
HN 4 |
HN 4-16/SET |
HN 5-6 |
HN 7 |
HN 8-9 |
HN 10-11 |
HN 12-13 |
HN 14 |
HN 15 |
HN 16 |
HN 17 |
HN 18-20 |
HN 21-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Kontermutter Durchmesser (mm) | Geeignet für KM-Kontermuttern | Schraubenschlüssel gem. nach DIN 1810 (mm) | Geeignet für Kontermuttern nach DIN 1804 (M) | Geeignet für KMFE-Kontermuttern | Geeignet für AN-Kontermuttern | Geeignet für KMT-Kontermuttern | Geeignet für KMK-Kontermuttern | Anwendung | Geeignet für N Kontermuttern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.024 | 16-20 | 0 | - | M6 × 0.75|M8 × 1 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.025 | 20-22 | 1 | ø 20-22 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.04 | 25-28 | 2|3 | ø 25-28 | M10 × 1|M12 × 1.5 | - | - | 0 | 2|3 | - | 2|3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.049 | 30-32 | 4 | ø 30-32 | M14 × 1.5|M16 × 1.5 | 4 | - | 1|2 | 4 | Erhältlich in 200 HN 4-16 / Set | 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.09 | 38-45 | 5|6 | - | M22 × 1.5|M24 × 1.5|M26 × 1.5 | 5, 6 | - | 3|4|5 | 5|6 | Erhältlich in 200 HN 4-16 / Set | 5|6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.16 | 52-55 | 7 | ø 52-55 | M28 × 1.5|M30 × 1.5|M32 × 1.5|M35 × 1.5 | 7 | - | 6|7 | 7 | Erhältlich in 200 HN 4-16 / Set | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.26 | 58-65 | 8|9 | - | M38 × 1.5|M40 × 1.5|M42 × 1.5 | 8|9 | - | 8 | 8|9 | Erhältlich in 200 HN 4-16 / Set | 8|9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.276 | 68-75 | 10|11 | ø 68-75 | M45 × 1.5|M48 × 1.5|M50 × 1.5 | 10|11 | - | 9|10 | 10|11 | Erhältlich in 200 HN 4-16 / Set | 10|11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.41 | 80-90 | 12|13 | ø 80-90 | M52 × 1.5|M55 × 1.5|M58 × 1.5|M60 × 1.5 | 12|13 | - | 11|12 | 12|13 | Erhältlich in 200 HN 4-16 / Set | 12|13 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.415 | 92 | 14 | - | - | 14 | 14 | - | 14 | Erhältlich in 200 HN 4-16 / Set | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.42 | 95-100 | 15 | ø 95-100 | M62 × 1.5|M65 × 1.5|M68 × 1.5|M70 × 1.5 | 15 | 15 | 13|14 | 15 | Erhältlich in 200 HN 4-16 / Set | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.4 | 105 | 16 | - | - | 16 | 16 | 15 | 16 | Erhältlich in 200 HN 4-16 / Set | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 | 110-115 | 17 | ø 110-115 | M72 × 1.5|M75 × 1.5|M80 × 2 | 17 | 17 | 16 | 17 | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.75 | 120-130 | 18|19|20 | ø 120-130 | M85 × 2|M90 × 2 | 18|19|20 | 18|19|20 | 17|18|19 | 18|19|20 | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | 135-145 | 21|22 | ø 135-145 | M95 × 2|M100 × 2 | 21|22 | 21|22 | 20|22 | - | - | 22 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82041100 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Kontermutter Durchmesser(mm)
Geeignet für KM-Kontermuttern
Schraubenschlüssel gem. nach DIN 1810(mm)
Geeignet für Kontermuttern nach DIN 1804 (M)
Geeignet für KMFE-Kontermuttern
Geeignet für AN-Kontermuttern
Geeignet für KMT-Kontermuttern
Geeignet für KMK-Kontermuttern
Anwendung
Geeignet für N Kontermuttern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften