Teilenummer
|
---|
V50QCC5095 |
V50QCC6115 |
V50QCC8150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,031.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.4 | Coromant Capto C 5 | LF = 95.00 | LB1 = 75.00 | ||
1,075.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.3 | Coromant Capto C 6 | LF = 115.00 | LB1 = 95.00 | ||
1,182.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.3 | Coromant Capto C 8 | LF = 150.00 | LB1 = 130.00 |
Loading...
Andere Designs | BD2 = 98.40 mm | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Kühlmittel | Ja - durch Mitte und Flansch |
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V | Ausführung | Basic-Halter | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften