SANDVIK CoroReamer 830 Vollhartmetallkopf zum Reiben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
830AE06D1900H7S12
830AE06D1905H7S12
830AE06D2000H7S12
830AE06D2100H7S12
830AE06D2200H7S14
830AE06D2400H7S16
830AE06D2500H7S16
830AE06D2540H7S16
830AE06D2600H7S16
830AE06D2700H7S16
830AE06D2800H7S16
830AE06D2900H7S16
830AE06D3000H7S20
830AE06D3175H7S20
830BE06D1000H7S12
830BE06D1100H7S12
830BE06D1200H7S12
830BE06D1300H7S12
830BE06D1400H7S12
830BE06D1500H7S12
830BE06D1600H7S12
830BE06D1700H7S12
830BE06D1800H7S12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße Anz. der Zähne Zolltarif-Artikelnummer Maximale Bohrtiefe

589.00 €

1 5 Arbeitstage 10.040.03830-S12*68207603049.5

589.00 €

1 5 Arbeitstage 19.050.03830-S12*68207603083

589.00 €

1 5 Arbeitstage 10.970.033830-S12*68466103183

589.00 €

1 5 Arbeitstage 10.990.036830-S12*68207603083

589.00 €

1 5 Arbeitstage 11.020.044830-S14*68207801185

619.69 €

1 5 Arbeitstage 11.950.085830-S16*682076030106

619.69 €

1 5 Arbeitstage 11.970.085830-S16*682076030106

619.69 €

1 5 Arbeitstage 3.6250.085830-S16*682076030106

619.69 €

1 5 Arbeitstage 12.020.085830-S16*682076030106

619.69 €

1 5 Arbeitstage 12.050.085830-S16*682076030106

619.69 €

1 5 Arbeitstage 280.085830-S16*682076030106

-

1 auf Anfrage 290.085830-S16*682076030106

681.08 €

1 5 Arbeitstage 300.556830-S20*682076030106

-

1 auf Anfrage 31.750.115830-S20*882076030106

558.31 €

1 5 Arbeitstage 8.990.04830-S12*68207603045

-

1 auf Anfrage 9.020.046830-S12*68207603045

558.31 €

1 5 Arbeitstage 9.050.085830-S12*68207603045

589.00 €

1 5 Arbeitstage 9.30.085830-S12*68207603045

589.00 €

1 5 Arbeitstage 9.60.085830-S12*68207603045

-

1 auf Anfrage 9.80.085830-S12*68207603045

589.00 €

1 5 Arbeitstage 9.970.085830-S12*68207603045

-

1 auf Anfrage 9.990.1830-S12*68207603045

589.00 €

1 5 Arbeitstage 10.020.556830-S12*68207603045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verarbeitung Endbearbeitung - Bohrungstoleranz H7 Halter: Design Neutral Gesamtlänge l1 / l21(mm) k.A.
Kühlschmierstoff Ja Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021101
Ausführung Auswechselbarer Schneidkopf Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht Pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support