Teilenummer
|
---|
3901405080027 |
3902725080027 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
711.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.8 | ||
818.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.25 |
Loading...
Gesamtlänge l1 / l21 | 35 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84669360 | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Varilock 50 | Halterung: L-Maß | 27 |
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | ø 80.00 mm | eClass-5.1 | 21021104 | Kühlmittel | ohne |
Klammer: Entwurf | Neutral | Ausführung | Basishalterungen | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften