Teilenummer
|
---|
B50QCC5115 |
B50QCC6135 |
B50QCC8150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,031.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.23 | Coromant Capto C 5 | LF = 115.00 | LB1 = 76.00 | ||
1,075.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.99 | Coromant Capto C 6 | LF = 135.00 | LB1 = 96.00 | ||
1,182.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.7 | Coromant Capto C 8 | LF = 150.00 | LB1 = 111.00 |
Loading...
Andere Designs | BD2 = 100.00 mm | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Kühlmittel | Ja |
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Steilkegel 50 - MAS-BT 403 | Ausführung | Basic-Halter | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften