SANDVIK Vl-auf-Dorn-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
391052250020
391052263030
391052763030
391052780030
391053280030
391054080030
391.05-16 50 030
391.05-27 50 020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Größe des Maschinenfutters / der Buchse Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose

488.15 €

1 5 Arbeitstage 0.4Varilock 5020ø 22.00 mm

513.00 €

1 5 Arbeitstage 0.698Varilock 6330ø 22.00 mm

513.00 €

1 5 Arbeitstage 0.8Varilock 6330ø 27.00 mm

-

1 5 Arbeitstage 1.2Varilock 8030ø 27.00 mm

-

1 5 Arbeitstage 1.5Varilock 8030ø 32.00 mm

559.77 €

1 5 Arbeitstage 1.5Varilock 8030ø 40.00 mm

-

1 5 Arbeitstage 0.4Varilock 5030ø 16.00 mm

-

1 5 Arbeitstage 0.4Varilock 5020ø 27.00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360
eClass-5.1 21021104 Kühlmittel ohne Klammer: Entwurf Neutral
Ausführung Adapter Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support