SANDVIK HSK auf Coromant Capto-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C10390410100155
C10390410125160
C10390410160160
C3390410100080A
C3390410100080HD
C339041050075A
C339041063075C
C339041940065
C4390410100090A
C4390410100090HD
C4390410125095
C4390410125095HD
C439041050080A
C439041063080C
C439041080090
C439041940075
C5390410100100A
C5390410100100HD
C5390410125105
C5390410125105HD
C539041063090C
C539041080095
C539041963090
C539061280090
C6390410100110A
C6390410100110HD
C6390410125120
C6390410125120HD
C6390410160125
C639041080110
C6390419100110
C639041963110
C8390410100120A
C8390410125130
C8390410125130HD
C8390410160135
C8390419100120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

1,061.08 €

1 5 Arbeitstage 7.56Coromant Capto C10155-HSK 100 - Form A/C

1,473.23 €

1 5 Arbeitstage 5.5Coromant Capto C10160131HSK 125 - Form A/C

1,471.77 €

1 5 Arbeitstage 12.42Coromant Capto C10160129HSK 160 - Form A/C

724.92 €

1 5 Arbeitstage 2.4Coromant Capto C38051HSK 100 - Form A/C

761.46 €

1 5 Arbeitstage 2.83Coromant Capto C38020HSK 100 - Form A/C

618.23 €

1 5 Arbeitstage 0.64Coromant Capto C37549HSK 50 - Form A/C

650.38 €

1 5 Arbeitstage 1.3Coromant Capto C37549HSK 63 - Form A/C

685.46 €

1 5 Arbeitstage 0.43Coromant Capto C365LB1 = 45.00 mmHSK 40 - Form A/C/T

761.46 €

1 5 Arbeitstage 2.6Coromant Capto C49061HSK 100 - Form A/C

761.46 €

1 5 Arbeitstage 3.18Coromant Capto C49020HSK 100 - Form A/C

685.46 €

1 5 Arbeitstage 4Coromant Capto C49566HSK 125 - Form A/C

1,058.15 €

1 5 Arbeitstage 5.12Coromant Capto C49520HSK 125 - Form A/C

651.85 €

1 5 Arbeitstage 0.852Coromant Capto C48054HSK 50 - Form A/C

685.46 €

1 5 Arbeitstage 1.66Coromant Capto C48054HSK 63 - Form A/C

762.92 €

1 5 Arbeitstage 1.63Coromant Capto C49064HSK 80 - Form A/C

685.46 €

1 5 Arbeitstage 0.59Coromant Capto C475n.a.HSK 40 - Form A/C/T

803.85 €

1 5 Arbeitstage 3Coromant Capto C510071HSK 100 - Form A/C

964.62 €

1 5 Arbeitstage 3.47Coromant Capto C510030HSK 100 - Form A/C

723.46 €

1 5 Arbeitstage 4.33Coromant Capto C510576HSK 125 - Form A/C

1,113.69 €

1 5 Arbeitstage 5.7Coromant Capto C510520HSK 125 - Form A/C

723.46 €

1 5 Arbeitstage 1.5Coromant Capto C59064HSK 63 - Form A/C

802.38 €

1 5 Arbeitstage 1.96Coromant Capto C59569HSK 80 - Form A/C

723.46 €

1 5 Arbeitstage 1.43Coromant Capto C59064HSK 63 - Form A/C/T

773.15 €

1 5 Arbeitstage 1.66Coromant Capto C5-90HSK 63 F - Auflagefläche 80,00 mm

843.31 €

1 5 Arbeitstage 3.4Coromant Capto C611081HSK 100 - Form A/C

1,011.38 €

1 5 Arbeitstage 4.11Coromant Capto C611030HSK 100 - Form A/C

1,169.23 €

1 5 Arbeitstage 6.5Coromant Capto C612091HSK 125 - Form A/C

1,011.38 €

1 5 Arbeitstage 6.48Coromant Capto C612030HSK 125 - Form A/C

1,169.23 €

1 5 Arbeitstage 8.2Coromant Capto C612594HSK 160 - Form A/C

843.31 €

1 5 Arbeitstage 2.74Coromant Capto C611084HSK 80 - Form A/C

843.31 €

1 5 Arbeitstage 3.6Coromant Capto C6110n.a.HSK 100 - Form A/C/T

843.31 €

1 5 Arbeitstage 2.12Coromant Capto C611081HSK 63 - Form A/C/T

923.69 €

1 5 Arbeitstage 4.7Coromant Capto C812091HSK 100 - Form A/C

1,280.31 €

1 5 Arbeitstage 6.5Coromant Capto C8130101HSK 125 - Form A/C

1,537.54 €

1 5 Arbeitstage 7.58Coromant Capto C813030HSK 125 - Form A/C

1,280.31 €

1 5 Arbeitstage 9.6Coromant Capto C8135104HSK 160 - Form A/C

923.69 €

1 5 Arbeitstage 4.78Coromant Capto C812091HSK 100 - Form A/C/T

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021104 Kühlmittel Ja - durch das Zentrum Ausführung Basic-Halter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support