SANDVIK MAS-BT Kurzer Konus auf Coromant Capto-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C839067050100

Teilenummer
C839067050100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

995.31 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewicht(kg) 4.1
Zolltarifgewichtseinheit kg Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Coromant Capto C8 Gesamtlänge l1 / l21(mm) LF = 100.00
Halterung: Abmessung L LB1 = 80.00 eClass-5.1 21021104 Kühlmittel Ja - durch Flansch
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung Steilwinkliger Kegel 50 - MAS-BT Ausführung Basic-Halter Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK MAS-BT Kurzer Konus auf Coromant Capto-Adapter, die Teilenummer ist C839067050100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C839067050100.

Technischer Support