Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Kühlmittel | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 10,90 mm/BD2 = 63,00 mm | 0.83 | Coromant Capto C3 | 30 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 40 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
464.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 40,90 mm/BD2 = 63,00 mm | 1 | Coromant Capto C3 | 60 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 40 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
517.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 10,90 mm/BD2 = 98,00 mm | 2.6 | Coromant Capto C3 | 30 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 50 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
517.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 40,90 mm/BD2 = 98,00 mm | 2.71 | Coromant Capto C3 | 60 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 50 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
494.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 10,90 mm/BD2 = 63,00 mm | 0.83 | Coromant Capto C4 | 30 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 40 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
494.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 40,90 mm/BD2 = 63,00 mm | 1.1 | Coromant Capto C4 | 60 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 40 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
546.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 10,90 mm/BD2 = 98,00 mm | 2.62 | Coromant Capto C4 | 30 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 50 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
546.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 40,90 mm/BD2 = 98,00 mm | 2.83 | Coromant Capto C4 | 60 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 50 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
517.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.3 | Coromant Capto C5 | - | 90 | Ja - durch das Zentrum | Steilkegel 40 - CAT V-Flansch | Basic-Halter | ||
546.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.7 | Coromant Capto C5 | - | 40 | Ja - durch das Zentrum | Steilwinkliger Kegel 45 - CAT V-Flansch | Basic-Halter | ||
577.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2.7 | Coromant Capto C5 | - | 40 | Ja - durch das Zentrum | Steilwinkliger Kegel 50 - CAT V-Flansch | Basic-Halter | ||
577.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2.9 | Coromant Capto C5 | - | 80 | Ja - durch das Zentrum | Steilwinkliger Kegel 50 - CAT V-Flansch | Basic-Halter | ||
517.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 20,90 mm/BD2 = 63,00 mm | 0.93 | Coromant Capto C5 | 40 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 40 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
517.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 60,90 mm/BD2 = 63,00 mm | 1.5 | Coromant Capto C5 | 80 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 40 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
577.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 10,90 mm/BD2 = 98,00 mm | 2.6 | Coromant Capto C5 | 30 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 50 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
577.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 50,90 mm/BD2 = 98,00 mm | 3.1 | Coromant Capto C5 | 70 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 50 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
571.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4.1 | Coromant Capto C6 | - | 50 | Ja - durch das Zentrum | Steilwinkliger Kegel 45 - CAT V-Flansch | Basic-Halter | ||
602.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.5 | Coromant Capto C6 | - | 40 | Ja - durch das Zentrum | Steilwinkliger Kegel 50 - CAT V-Flansch | Basic-Halter | ||
543.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 65,90 mm/BD2 = 63,00 mm | 1.93 | Coromant Capto C6 | 85 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 40 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
602.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 10,90 mm/BD2 = 98,00 mm | 2.51 | Coromant Capto C6 | 30 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 50 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
602.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 60,90 mm/BD2 = 98,00 mm | 3.6 | Coromant Capto C6 | 80 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 50 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
760.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4.7 | Coromant Capto C8 | - | 100 | Ja - durch Flansch | Steilkegel 50 - CAT V-Flansch nach DIN 69871. Form B | Basic-Halter | ||
662.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 50,90 mm/BD2 = 98,00 mm | 3.73 | Coromant Capto C8 | 70 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 50 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
662.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 100,90 mm/BD2 = 98,00 mm | 5.55 | Coromant Capto C8 | 120 | - | Ja - durch Mitte und Flansch | Steilkegel 50 - CAT-V (ASME B5.50-2009) | Basic-Halter | ||
758.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 7.76 | Coromant Capto C10 | 140.0048 | LB1 = 105.00 | Ja - durch Flansch | Steilkegel 50 - CAT V-Flansch in Übereinstimmung mit ANSI B5.50 2009 | - | ||
843.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 9 | Coromant Capto C10 | - | 50 | Ja - durch das Zentrum | Steilwinkliger Kegel 60 - CAT V-Flansch | Basic-Halter |
Loading...
Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Kühlmittel
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften