SANDVIK BIG-PLUS MAS-BT auf Coromant Capto-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C10390B55850140
C3390B55540030
C3390B55850040
C3390B55850070
C339055530040
C4390B55540040
C4390B55540070
C4390B55850040
C4390B55850070
C439055530060
C5390B55540050
C5390B55540090
C5390B55850040
C5390B55850080
C539055530080
C539055850040
C539056240050
C6390B55540075
C6390B55850050
C6390B55850100
C639055850050
C639056250050
C8390B55850070
C8390B55850120
C839055850070
C839056250070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Kühlmittel Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

1,142.92 €

1 5 Arbeitstage -7.63Coromant Capto C10140-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403

701.54 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 3,00 mm/BD2 = 63,00 mm0.95Coromant Capto C330-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT

779.00 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 2,00 mm/BD2 = 100,00 mm3.6Coromant Capto C340-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT

779.00 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 32,00 mm/BD2 = 100,00 mm3.71Coromant Capto C370-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT

701.54 €

1 5 Arbeitstage -0.454Coromant Capto C340LB1 = 18.00 mmJa - durch das ZentrumSteilkegel 30 - BIG-PLUS MAS-BT 403

739.54 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 13,00 mm/BD2 = 63,00 mm1Coromant Capto C440-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT

739.54 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 43,00/BD2 = 63,00 mm/RPMX = 18.000 mm/BBD = 1 mm1.3Coromant Capto C4LF = 70.00-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT & JIS B 6339

822.85 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 2,00 mm/BD2 = 100,00 mm3.6Coromant Capto C440-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT

822.85 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 32,00 mm/BD2 = 100,00 mm3.8Coromant Capto C470-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT

739.54 €

1 5 Arbeitstage -0.651Coromant Capto C460LB1 = 38.00 mmJa - durch das ZentrumSteilkegel 30 - BIG-PLUS MAS-BT 403

779.00 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 23,00 mm/BD2 = 63,00 mm1.12Coromant Capto C550-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT

779.00 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 63,00/BD2 = 63,00 mm/RPMX = 18.000 mm/BBD = 1 mm1.7Coromant Capto C5LF = 90.00-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT & JIS B 6339

865.23 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 2,00 mm/BD2 = 100,00 mm3.5Coromant Capto C540-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT

865.23 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 42,00 mm/BD2 = 100,00 mm4Coromant Capto C580-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT

779.00 €

1 5 Arbeitstage -1.05Coromant Capto C580-Ja - durch das ZentrumSteilkegel 30 - BIG-PLUS MAS-BT 403

865.23 €

1 5 Arbeitstage -3.22Coromant Capto C540-Ja - durch das ZentrumSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403

779.00 €

1 5 Arbeitstage -1.3Coromant Capto C550-Ja - durch das ZentrumSteilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403

817.00 €

1 5 Arbeitstage -1.72Coromant Capto C675-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT

907.62 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 12,00 mm/BD2 = 100,00 mm3.55Coromant Capto C650-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT

907.62 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 62,00 mm/BD2 = 100,00 mm4.63Coromant Capto C6100-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT

909.08 €

1 5 Arbeitstage -3.4Coromant Capto C650-Ja - durch das ZentrumSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403

909.08 €

1 5 Arbeitstage -3.4Coromant Capto C650-Ja - durch das ZentrumSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403

995.31 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 32,00 mm/BD2 = 100,00 mm4.1Coromant Capto C870-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT

995.31 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 82,00 mm/BD2 = 100,00 mm5.91Coromant Capto C8120-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT

995.31 €

1 5 Arbeitstage -4.1Coromant Capto C870-Ja - durch das ZentrumSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403

995.31 €

1 5 Arbeitstage -3.4Coromant Capto C870-Ja - durch das ZentrumSteilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021104 Ausführung Basic-Halter Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support