SANDVIK ISO 7388-1 auf Coromant Capto-Adapter mit Schnellwechsel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
I50QCC5095
I50QCC6115
I50QCC8135
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L

1,031.85 €

1 5 Arbeitstage 3.23Coromant Capto C 5LF = 95.00LB1 = 75.00

1,075.69 €

1 5 Arbeitstage 4.3Coromant Capto C 6LF = 115.00LB1 = 95.00

1,182.38 €

1 5 Arbeitstage 5.9Coromant Capto C8LF = 135.00LB1 = 115.00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Andere Designs BD2 = 97.40 mm Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021104 Kühlmittel Ja - durch Mitte und Flansch
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung Steilkegel 50 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB) Ausführung Basic-Halter Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support