Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Andere Designs | Gesamtlänge l1 / l21 | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Kühlmittel | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 3.1 | ø 22.00 mm | 100 | - | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 100 - Form A/C | ||
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 3.6 | ø 27.00 mm | 100 | - | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 100 - Form A/C | ||
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 4.76 | ø 32.00 mm | 100 | - | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 100 - Form A/C | ||
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 5.51 | ø 40.00 mm | 100 | 23 | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 100 - Form A/C | ||
613.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 6 | ø 32.00 mm | 100 | - | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 125 - Form A/C | ||
613.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 6.8 | ø 40.00 mm | 100 | 23 | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 125 - Form A/C | ||
396.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 32,00 mm/BD2 = 40,00 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 30.000 mm | - | 0.4 | ø 16.00 mm | LF = 50.00 | LB1 = 30.00/LB2 = 50.00 | Ja - durch das Zentrum | HSK 40 - Form A/C | ||
396.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.58 | ø 22.00 mm | 50 | - | Ja - mit Fräsdornaufnahme | HSK 40 - Form A/C | ||
396.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 32,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 25.000 mm | - | 0.56 | ø 16.00 mm | LF = 50.00 | LB1 = 24.00/LB2 = 50.00 | Ja - durch das Zentrum | HSK 50 - Form A/C | ||
396.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.88 | ø 22.00 mm | 60 | - | Ja - mit Fräsdornaufnahme | HSK 50 - Form A/C | ||
396.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.82 | ø 16.00 mm | 50 | - | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 63 - Form A/C | ||
396.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 1.1 | ø 22.00 mm | 50 | - | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 63 - Form A/C | ||
396.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 1.41 | ø 27.00 mm | 60 | - | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 63 - Form A/C | ||
396.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 1.74 | ø 32.00 mm | 60 | - | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 63 - Form A/C | ||
396.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 2.04 | ø 38.00 mm | 60 | 18.034 | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 63 - Form A/C | ||
423.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 50,00 mm/BD2 = 80,00 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 14.000 mm | - | 1.5 | ø 22.00 mm | LF = 50.00 | LB1 = 24.00/LB2 = 50.00 | Ja - durch das Zentrum | HSK 80 - Form A/C | ||
423.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 60,00 mm/BD2 = 80,00 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 14.000 mm | - | 1.7 | ø 27.00 mm | LF = 50.00 | LB1 = 24.00/LB2 = 50.00 | Ja - durch das Zentrum | HSK 80 - Form A/C | ||
423.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 78,00 mm/BD2 = 80,00 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 14.000 mm | - | 2.4 | ø 32.00 mm | LF = 60.00 | LB1 = 34.00/LB2 = 60.00 | Ja - durch das Zentrum | HSK 80 - Form A/C | ||
423.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 87,00 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 14.000 mm | - | 2.65 | ø 40.00 mm | LF = 60.00 | LB1 = 60.00 | Ja - durch das Zentrum | HSK 80 - Form A/C | ||
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 2.8 | ø 22.00 mm | 50 | - | Ja - durch das Zentrum | HSK 100 - Form A/C | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 4.4 | ø 22.00 mm | 100 | - | Ja - durch das Zentrum | HSK 100 - Form A/C | ||
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 2.8 | ø 27.00 mm | 50 | - | Ja - durch das Zentrum | HSK 100 - Form A/C | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 4.4 | ø 27.00 mm | 100 | - | Ja - durch das Zentrum | HSK 100 - Form A/C | ||
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 2.8 | ø 32.00 mm | 50 | - | Ja - durch das Zentrum | HSK 100 - Form A/C | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 6 | ø 32.00 mm | 100 | - | Ja - durch das Zentrum | HSK 100 - Form A/C | ||
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 3.71 | ø 40.00 mm | 60 | 23 | Ja - durch das Zentrum | HSK 100 - Form A/C | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 5.54 | ø 40.00 mm | 100 | 23 | Ja - durch das Zentrum | HSK 100 - Form A/C | ||
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 13.8 | ø 60.00 mm | 75 | - | Ja - durch das Zentrum | HSK 100 - Form A/C | ||
613.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 9.15 | ø 60.00 mm | 85 | - | Ja - durch das Zentrum | HSK 125 - Form A/C | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 1.232 | ø 22.00 mm | 50 | - | Ja - durch das Zentrum | HSK 63 - Form A/C | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 1.5 | ø 27.00 mm | 60 | - | Ja - durch das Zentrum | HSK 63 - Form A/C | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 1.5 | ø 32.00 mm | 60 | - | Ja - durch das Zentrum | HSK 63 - Form A/C | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 2.04 | ø 40.00 mm | 60 | 23 | Ja - durch das Zentrum | HSK 63 - Form A/C | ||
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 100 | 2.8 | ø 19.05 mm | - | - | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 100 - Form A/C | ||
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 100 | 3.14 | ø 25.40 mm | - | - | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 100 - Form A/C | ||
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 5.46 | ø 38.10 mm | 100 | 23.01 | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 100 - Form A/C | ||
735.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 6.75 | ø 38.10 mm | 100 | 23.01 | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 125 - Form A/C | ||
396.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 50 | 0.96 | ø 19.05 mm | - | - | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 63 - Form A/C | ||
396.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 60 | 1.26 | ø 25.40 mm | - | - | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 63 - Form A/C | ||
396.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 2.19 | ø 38.10 mm | 65 | 23.01 | Eingang: durch Zentrierspitze/Ausgang: durch Fräsdornaufnahme | HSK 63 - Form A/C | ||
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 3.66 | ø 38.10 mm | 60 | 23.01 | Ja - durch das Zentrum | HSK 100 - Form A/C | ||
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 75 | 6.46 | ø 63.50 mm | - | - | Ja - durch das Zentrum | HSK 100 - Form A/C | ||
613.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 85 | 9.23 | ø 63.50 mm | - | - | Ja - durch das Zentrum | HSK 125 - Form A/C | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 2.19 | ø 38.10 mm | 65 | 23.01 | Ja - durch das Zentrum | HSK 63 - Form A/C |
Loading...
Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Ausführung | Einteilige Werkzeughalterung | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Designs
Gesamtlänge l1 / l21
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Kühlmittel
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften