SANDVIK BIG-PLUS ISO auf Coromant Capto-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C1039054050140
C3390B54040030
C339054050030A
C339054050060
C4390B54040040
C439054050030A
C439054050060
C5390B54040050
C539054050030A
C539054050070
C6390B54040085
C639054050050A
C639054050100
C839054050070A
C839054050120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Kühlmittel Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

1,142.92 €

1 5 Arbeitstage -7.63Coromant Capto C10140-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

701.54 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 10,90 mm/BD2 = 63,50 mm0.85Coromant Capto C330-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

779.00 €

1 5 Arbeitstage -2.6Coromant Capto C3-30Ja - durch FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

779.00 €

1 5 Arbeitstage -2.78Coromant Capto C3-60Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388.1

739.54 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 20,90 mm/BD2 = 63,50 mm0.93Coromant Capto C440-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

821.38 €

1 5 Arbeitstage -2.6Coromant Capto C430-Ja - durch FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

821.38 €

1 5 Arbeitstage -2.88Coromant Capto C4-60Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388.1

779.00 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 30,90 mm/BD2 = 63,50 mm1.1Coromant Capto C550-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

865.23 €

1 5 Arbeitstage -2.6Coromant Capto C530-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

865.23 €

1 5 Arbeitstage -3.15Coromant Capto C5-70Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388.1

817.00 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 30,90 mm/BD2 = 63,50 mm1.82Coromant Capto C685-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

909.08 €

1 5 Arbeitstage -2.4Coromant Capto C650-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

909.08 €

1 5 Arbeitstage -4.08Coromant Capto C6-100Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388.1

995.31 €

1 5 Arbeitstage -3.4Coromant Capto C870-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

995.31 €

1 5 Arbeitstage -5.62Coromant Capto C8-120Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021104 Ausführung Basic-Halter Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support