SANDVIK Din 2079 auf Coromant Capto-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C33903470540060
C43903470540070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)

1,997.92 €

1 5 Arbeitstage 4.4Coromant Capto C360

2,107.54 €

1 5 Arbeitstage 5.64Coromant Capto C470

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021104 Kühlmittel ohne Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung ø 40,00 mm - DIN 2079
Ausführung Basic-Halter Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support