SANDVIK CAT-V auf VL-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A390455080050M
A3905455080050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Designs Halter: Design Zolltarifliche Warennummer Zolltarifgewicht
(kg)
Zolltarif - Gewicht pro Zolltarifgewichtseinheit Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Zolltarif - Gewichtseinheit Zolltarif - Anzahl Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Kühlmittel Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung Ausführung Hersteller Zolltarif - Herkunftsland Zolltarifgewicht pro Herkunftsland des Zolltarifs

711.77 €

1 5 Arbeitstage 5.23----1--kg84669360-----SANDVIK CoromantDE--

860.85 €

1 5 Arbeitstage -BD2 = 98,40 mm/DrehzahlX = 12.000 mmNeutral846693603.5-kgVarilock - ø 80,00 mm--LF = 50.00LB1 = 30.90JaSteilkegel 50 - BIG-PLUS CAT-V (ASME B5.50-1985)Basic-HalterSANDVIK COROMANT-1DE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

eClass-5.1 21021104

Technischer Support