Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BB50QCC6135
Andere Designs | BD2 = 135.00 mm | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 5.03 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Coromant Capto C 6 |
Gesamtlänge l1 / l21(mm) | LF = 135.00 | Halterung: Abmessung L | LB1 = 96.00 | eClass-5.1 | 21021104 |
Kühlmittel | Ja | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Steilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403 | Ausführung | Basic-Halter |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK BIG-PLUS MAS-BT auf Coromant Capto-Adapter mit Schnellwechsel, die Teilenummer ist BB50QCC6135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BB50QCC6135.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften