Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
390B5405080027
Andere Designs | BD1 = 97,50 mm/RPMX = 12.000 mm | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 2.82 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Varilock - ø 80,00 mm |
Gesamtlänge l1 / l21(mm) | LF = 27.00 | Halterung: Abmessung L | LB1 = 7.90 | eClass-5.1 | 21021104 |
Kühlmittel | Ja | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Steilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB) | Ausführung | Basic-Halter |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK BIG-PLUS ISO-VL-Adapter, die Teilenummer ist 390B5405080027.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 390B5405080027.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften