SANDVIK MAS-BT 403 auf Coromant Capto-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C10390B5850140
C103905860080
C3390B5540030
C3390B5540060
C3390B5850040
C3390B5850070
C33905530030
C33905530060
C4390B5540030
C4390B5540060
C4390B5850040
C4390B5850070
C43905530060
C5390B5540050
C5390B5540090
C5390B5850040
C5390B5850080
C53905530080
C539060540030
C6390B5540075
C6390B5850050
C6390B5850100
C63905850040
C63905850090
C639060550040
C8390B5850070
C8390B5850120
C83905860120
C839060550070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Kühlmittel Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

758.54 €

1 5 Arbeitstage -7.63Coromant Capto C10140-Ja - durch das ZentrumSteilkegel 50 - MAS-BT 403

760.00 €

1 5 Arbeitstage -12.92Coromant Capto C1080LB1 = 72.00 mmJa - durch das ZentrumSteilkegel 60 - MAS-BT 403

494.00 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 3,00 mm/BD2 = 63,00 mm0.95Coromant Capto C330-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - MAS-BT 403

494.00 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 33,00 mm/BD2 = 63,00 mm1.1Coromant Capto C360-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - MAS-BT 403

517.38 €

1 5 Arbeitstage -3.55Coromant Capto C340-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - MAS-BT 403

517.38 €

1 5 Arbeitstage -3.68Coromant Capto C370-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - MAS-BT 403

494.00 €

1 5 Arbeitstage -0.5Coromant Capto C330-Ja - durch das ZentrumSteilkegel 30 - MAS-BT 403

494.00 €

1 5 Arbeitstage -0.7Coromant Capto C360-Ja - durch das ZentrumSteilkegel 30 - MAS-BT 403

494.00 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 3,00 mm/BD2 = 63,00 mm0.91Coromant Capto C430-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - MAS-BT 403

494.00 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 33,00 mm/BD2 = 63,00 mm1.18Coromant Capto C460-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - MAS-BT 403

546.62 €

1 5 Arbeitstage -3.53Coromant Capto C440-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - MAS-BT 403

546.62 €

1 5 Arbeitstage -3.76Coromant Capto C470-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - MAS-BT 403

464.77 €

1 5 Arbeitstage -0.646Coromant Capto C460LB1 = 38.00 mmJa - durch das ZentrumSteilkegel 30 - MAS-BT 403

517.38 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 23,00 mm/BD2 = 63,00 mm1.12Coromant Capto C550-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - MAS-BT 403

517.38 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 63,00 mm/BD2 = 63,00 mm1.7Coromant Capto C590-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - MAS-BT 403

577.31 €

1 5 Arbeitstage -3.44Coromant Capto C540-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - MAS-BT 403

577.31 €

1 5 Arbeitstage -3.97Coromant Capto C580-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - MAS-BT 403

488.15 €

1 5 Arbeitstage -1.04Coromant Capto C580-Ja - durch das ZentrumSteilkegel 30 - MAS-BT 403

517.38 €

1 5 Arbeitstage -0.88Coromant Capto C5-30Ja - durch das ZentrumSteilkegel 40 - MAS-BT 403

543.69 €

1 5 Arbeitstage -1.71Coromant Capto C675-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - MAS-BT 403

602.15 €

1 5 Arbeitstage -3.5Coromant Capto C650-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - MAS-BT 403

602.15 €

1 5 Arbeitstage -4.6Coromant Capto C6100-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - MAS-BT 403

602.15 €

1 5 Arbeitstage -3.4Coromant Capto C6-40Ja - durch das ZentrumSteilkegel 50 - MAS-BT 403

602.15 €

1 5 Arbeitstage -4.5Coromant Capto C6-90Ja - durch das ZentrumSteilkegel 50 - MAS-BT 403

602.15 €

1 5 Arbeitstage -3.217Coromant Capto C6-40Ja - durch das ZentrumSteilkegel 50 - MAS-BT 403

662.08 €

1 5 Arbeitstage -4.04Coromant Capto C870-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - MAS-BT 403

662.08 €

1 5 Arbeitstage -5.88Coromant Capto C8120-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - MAS-BT 403

662.08 €

1 5 Arbeitstage -14.84Coromant Capto C8120LB1 = 32.00 mmJa - durch das ZentrumSteilkegel 60 - MAS-BT 403

660.62 €

1 5 Arbeitstage -4Coromant Capto C8-70Ja - durch das ZentrumSteilkegel 50 - MAS-BT 403

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021104 Ausführung Basic-Halter Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support