SANDVIK MAS-BT 403 auf Coromant Capto-Drehadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C439068030050Y

Teilenummer
C439068030050Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,300.77 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Andere Designs LF = 50.00 mm Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewicht(kg) 0.846 Zolltarifgewichtseinheit kg Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Coromant Capto C4
Gesamtlänge l1 / l21(mm) OAW = 77.00 Halterung: Abmessung L OAH = 90.00 eClass-5.1 21021104
Kühlmittel Ja - durch das Zentrum Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung Steilkegel 30 - BIG-PLUS MAS-BT Ausführung Basic-Halter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK MAS-BT 403 auf Coromant Capto-Drehadapter, die Teilenummer ist C439068030050Y.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C439068030050Y.

Technischer Support