SANDVIK BIG-PLUS ISO auf Coromant Capto-Adapter mit Schnellwechsel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IB50QCC6115

Teilenummer
IB50QCC6115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,623.77 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Andere Designs BD2 = 97.40 mm Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewicht(kg) 4.3 Zolltarifgewichtseinheit kg Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Coromant Capto C 6
Gesamtlänge l1 / l21(mm) LF = 115.00 Halterung: Abmessung L LB1 = 95.00 eClass-5.1 21021104
Kühlmittel Ja - durch Mitte und Flansch Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung Steilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB) Ausführung Basic-Halter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK BIG-PLUS ISO auf Coromant Capto-Adapter mit Schnellwechsel, die Teilenummer ist IB50QCC6115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IB50QCC6115.

Technischer Support