SANDVIK ISO 7388-1 auf Coromant Capto-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C10390B14050140
C1039014060050
C3390B14040030
C3390B14040060
C3390B14050030
C3390B14050060
C4390B14040030
C4390B14040060
C4390B14050030
C4390B14050060
C5390B14040040
C5390B14040080
C5390B14050030
C5390B14050070
C539014040030
C539014040070
C6390B14040085
C6390B14050030
C6390B14050080
C8390B14050070
C8390B14050120
C839014060120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Kühlmittel Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

758.54 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 100.00 mm7.63Coromant Capto C10140-Ja - durch das ZentrumSteilkegel 50 - ISO 7388/1 (DIN 69871-A)

760.00 €

1 5 Arbeitstage -5.5Coromant Capto C1050-Ja - durch das ZentrumSteilkegel 60 - ISO 7388/1 (DIN 69871-A)

464.77 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 10,90 mm/BD2 = 63,50 mm0.83Coromant Capto C330-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

464.77 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 40,90 mm/BD2 = 63,50 mm0.98Coromant Capto C360-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

517.38 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 10,90 mm/BD2 = 97,50 mm2.62Coromant Capto C330-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

517.38 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 40,90 mm/BD2 = 97,50 mm2.73Coromant Capto C360-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

494.00 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 10,90 mm/BD2 = 63,50 mm0.82Coromant Capto C430-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

494.00 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 40,90 mm/BD2 = 63,50 mm1.08Coromant Capto C460-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

546.62 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 10,90 mm/BD2 = 97,50 mm2.62Coromant Capto C430-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

546.62 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 40,90 mm/BD2 = 97,50 mm2.84Coromant Capto C460-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

517.38 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 20,90 mm/BD2 = 63,50 mm0.92Coromant Capto C540-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

517.38 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 60,90 mm/BD2 = 63,50 mm1.5Coromant Capto C580-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

577.31 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 10,90 mm/BD2 = 97,50 mm2.62Coromant Capto C530-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

577.31 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 50,90 mm/BD2 = 97,50 mm3.1Coromant Capto C570-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

517.38 €

1 5 Arbeitstage -0.8Coromant Capto C530-Ja - durch das ZentrumSteilkegel 40 - ISO 7388/1 (DIN 69871-A)

517.38 €

1 5 Arbeitstage -1.1Coromant Capto C570-Ja - durch das ZentrumSteilkegel 40 - ISO 7388/1 (DIN 69871-A)

543.69 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 65,90 mm/BD2 = 63,50 mm1.81Coromant Capto C685-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 40 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

602.15 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 10,90 mm/BD2 = 97,50 mm2.5Coromant Capto C630-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

602.15 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 60,90 mm/BD2 = 97,50 mm3.6Coromant Capto C680-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

662.08 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 50,90 mm/BD2 = 97,50 mm3.74Coromant Capto C870-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

662.08 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 100,90 mm/BD2 = 97,50 mm5.57Coromant Capto C8120-Ja - durch Mitte und FlanschSteilkegel 50 - ISO 7388/1 (DIN 69871-ADB)

662.08 €

1 5 Arbeitstage -12.11Coromant Capto C8120LB1 = 100.00 mmJa - durch das ZentrumSteilkegel 60 - ISO 7388/1 (DIN 69871-A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021104 Ausführung Basic-Halter Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support