Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8.6 | 20 | 10 | 0.009 | 82077010 | EH-Schnittstelle | E10 | n/s | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8.6 | - | 10 | 0.1 | 84661038 | MSSC-Schraubenkupplung | M8 | 10 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.8 | - | 12 | 0.2 | 84661038 | Weldon-Futter | 20 | 12 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.8 | - | 12 | 0.2 | 84661038 | Weldon-Futter | 20 | 12 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.8 | 20 | 12 | 0.013 | 82077010 | EH-Schnittstelle | E12 | n/s | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.8 | - | 12 | 0.1 | 84661038 | MSSC-Schraubenkupplung | M8 | 12 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14.4 | - | 16 | 0.2 | 84661038 | Weldon-Futter | 20 | 16 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14.4 | - | 16 | 0.2 | 84661038 | Weldon-Futter | 20 | 16 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14.4 | 25 | 16 | 0.026 | 82077010 | EH-Schnittstelle | E16 | n/s | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14.4 | - | 16 | 0.1 | 84661038 | MSSC-Schraubenkupplung | M8 | 16 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17.9 | - | 20 | 0.3 | 84661038 | Weldon-Futter | 25 | 20 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17.9 | - | 20 | 0.377 | 84661038 | Weldon-Futter | 25 | 20 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17.9 | 30 | 20 | 0.049 | 82077010 | EH-Schnittstelle | E20 | n/s | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17.9 | - | 20 | 0.377 | 84661038 | Weldon-Futter | 25.4 | 10 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17.9 | - | 20 | 0.1 | 84661038 | MSSC-Schraubenkupplung | M10 | 20 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22.3 | - | 25 | 0.375 | 84661038 | Weldon-Futter | 25 | 25 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22.3 | - | 25 | 0.376 | 84661038 | Weldon-Futter | 25 | 25 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22.3 | 35 | 25 | 0.087 | 82077010 | EH-Schnittstelle | E25 | n/s | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22.68 | - | 25 | 0.5 | 84661038 | Weldon-Futter | 25.4 | 25 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22.3 | - | 25 | 0.2 | 84661038 | MSSC-Schraubenkupplung | M12 | 25 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26.9 | - | 30 | 0.6 | 84661038 | Weldon-Futter | 32 | 30 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26.9 | - | 30 | 0.7 | 84661038 | Weldon-Futter | 32 | 30 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28.3 | - | 30 | 0.377 | 84661038 | Coromant Capto | C3 | 30 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26.9 | 50 | 30 | 0.147 | 82077010 | EH-Schnittstelle | E25 | n/s | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26.9 | - | 30 | 0.2 | 84661038 | MSSC-Schraubenkupplung | M16 | 30 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28.6 | - | 32 | 0.6 | 84661038 | Weldon-Futter | 32 | 32 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28.6 | - | 32 | 0.377 | 84661038 | Coromant Capto | C3 | 32 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28.6 | 50 | 32 | 0.156 | 82077010 | EH-Schnittstelle | E25 | n/s | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28.6 | - | 32 | 0.2 | 84661038 | MSSC-Schraubenkupplung | M16 | 32 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36.5 | - | 40 | 1.42 | 84661038 | Weldon-Futter | 40 | 40 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36.5 | - | 40 | 1.864 | 84661038 | Weldon-Futter | 40 | 40 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31.6 | - | 40 | 0.786 | 84661038 | Coromant Capto | C4 | 40 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44.6 | - | 50 | 2 | 84661038 | Weldon-Futter | 40 | 50 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44.6 | - | 50 | 2.6 | 84661038 | Weldon-Futter | 50 | 50 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44.6 | - | 50 | 3.1 | 84661038 | Weldon-Futter | 50 | 50 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44.6 | - | 50 | 1.172 | 84661038 | Coromant Capto | C5 | 50 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7.874 | 20 | 9.52 | 0.008 | 82077010 | EH-Schnittstelle | E10 | n/s | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.278 | 20 | 12.7 | 0.013 | 82077010 | EH-Schnittstelle | E12 | n/s | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.3 | - | 12.7 | 0.4 | 84661038 | Weldon-Futter | 19.05 | 13 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.28 | - | 12.7 | 0.36 | 84661038 | Gerader Schaft | 15.88 | 13 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.3 | - | 12.7 | 0.221 | 84661038 | MSSC-Schraubenkupplung | M8 | 13 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14.199 | 25 | 15.88 | 0.026 | 82077010 | EH-Schnittstelle | E16 | n/s | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14.2 | - | 15.88 | 0.38 | 84661038 | Gerader Schaft | 15.88 | 16 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.993 | 30 | 19.05 | 0.047 | 82077010 | EH-Schnittstelle | E20 | n/s | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.99 | - | 19.05 | 0.636 | 84661038 | Gerader Schaft | 19.05 | 19 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22.682 | 35 | 25.4 | 0.088 | 82077010 | EH-Schnittstelle | E25 | n/s | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22.68 | - | 25.4 | 1.275 | 84661038 | Gerader Schaft | 25.4 | 25 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28.3 | - | 31.75 | 0.433 | 84661038 | Coromant Capto | C3 | 32 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28.296 | 50 | 31.75 | 0.156 | 82077010 | EH-Schnittstelle | E25 | n/s | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28.3 | - | 31.75 | 2.245 | 84661038 | Gerader Schaft | 31.75 | 32 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 33 | - | 38.1 | 0.751 | 84661038 | Coromant Capto | C4 | 38 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45.49 | - | 50.8 | 7.2 | 84661038 | Coromant Capto | C5 | 51 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45.49 | - | 50.8 | 7.2 | 84661038 | Weldon-Futter | 50.8 | 51 | - |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Anzahl der Einsatzhalter | 2 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010503 | Anwendung Fräsen | Profilfräser | Fräsertyp | CoroMill 216 Kugelkopfmühle |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften