Teilenummer
|
---|
CXS04B090154225R1025 |
CXS05B090155230R1025 |
CXS06B090156230R1025 |
CXS07B090157230R1025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O.D./ I.D. (For Threading) | Gewicht des Zolltarifs (kg) | Max. Schnitttiefe (mm) | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.62 € | 1 | auf Anfrage | Innen-Ø | 0.012 | APMX = 0.80 | DCON = 4.00 mm | 4 | ||
67.62 € | 1 | auf Anfrage | Innen-Ø | 0.018 | APMX = 1.00 | - | 5 | ||
90.62 € | 1 | auf Anfrage | - | 0.021 | APMX = 1.80 | DCON = 6.00 mm | 6 | ||
95.08 € | 1 | auf Anfrage | - | 0.025 | APMX = 2.50 | DCON = 7.00 mm | 7 |
Loading...
work material | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Selfishly | Rechte Hand | Geometrie/Schneidkante | B090 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifliche Warennummer | 82090020 | Gewichtseinheit des Zolltarifs | kg | Freiwinkel des Einsatzes | 0° |
ISO-Anwendungsbereich M | M | Eckenradius RE(mm) | 0.15 | eClass-5.1 | 21011901 |
Kühlmittel | ohne | ISO-Anwendungsbereich P | P | Anzahl der Schneidkanten | 1 |
Notenschlüssel | 1025 | Ausführung | XS-Schneidwerkzeug | Einsteckform | CXS* |
Typ einfügen | B = Rücken langweilig | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Art der Sorte | Karbid |
Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | Kleinteilebearbeitung/interne Bearbeitung | ISO-Anwendungsbereich S | S | ISO-Anwendungsbereich N | N |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O.D./ I.D. (For Threading)
Gewicht des Zolltarifs(kg)
Max. Schnitttiefe(mm)
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes
Ausführung
Optionale Eigenschaften