Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Geometrie/Schneidkante | Empfehlung des Typs | Gewicht des Zolltarifs (kg) | Großer Einsatz/Einlegesitz L/S | ISO-Anwendungsbereich M | Eckenradius RE (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Notenschlüssel | ISO-Anwendungsbereich K | Art der Sorte | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | ISO-Anwendungsbereich S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.23 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MF | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.2 | - | 1125 | K | Karbid | Oberflächenbehandlung | S | ||
21.23 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.00 mm | UM | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.2 | P | 1125 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | ||
21.23 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.00 mm | UM | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.2 | P | 1515 | K | CERMET | Mittlere Bearbeitung | S | ||
18.46 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MF | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.4 | - | 1125 | K | Karbid | Oberflächenbehandlung | S | ||
17.23 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MF | M | 0.004 | 09 T3 | M - 1. Auswahl | 0.4 | - | 2015 | K | Karbid | Oberflächenbehandlung | S | ||
18.46 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.00 mm | MM | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.4 | - | 1125 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | ||
17.23 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.00 mm | MM | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.4 | - | 2025 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | ||
17.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | PF | P|K | 0.003 | 09 T3 | - | 0.4 | P - 1. Auswahl | 4315 | K - 1. Auswahl | Karbid | Oberflächenbehandlung | - | ||
17.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | PF | P|K | 0.003 | 09 T3 | - | 0.4 | P - 1. Auswahl | 4325 | K - 1. Auswahl | Karbid | Oberflächenbehandlung | - | ||
17.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | PM | P|K | 0.003 | 09 T3 | - | 0.4 | P - 1. Auswahl | 4315 | K - 1. Auswahl | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
17.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | PM | P|K | 0.003 | 09 T3 | - | 0.4 | P - 1. Auswahl | 4325 | K - 1. Auswahl | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
18.46 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.00 mm | UM | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.4 | P | 1125 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | ||
17.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | UM | P|K | 0.003 | 09 T3 | - | 0.4 | P - 1. Auswahl | 4315 | K - 1. Auswahl | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
17.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | UM | P|K | 0.003 | 09 T3 | - | 0.4 | P - 1. Auswahl | 4325 | K - 1. Auswahl | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
18.46 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MF | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.8 | - | 1125 | K | Karbid | Oberflächenbehandlung | S | ||
18.46 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.00 mm | MM | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.8 | - | 1125 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | ||
17.23 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.00 mm | MM | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.8 | - | 2015 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | ||
17.23 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.00 mm | MM | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.8 | - | 2025 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | ||
17.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | PF | P|K | 0.003 | 09 T3 | - | 0.8 | P - 1. Auswahl | 4315 | K - 1. Auswahl | Karbid | Oberflächenbehandlung | - | ||
17.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | PF | P|K | 0.003 | 09 T3 | - | 0.8 | P - 1. Auswahl | 4325 | K - 1. Auswahl | Karbid | Oberflächenbehandlung | - | ||
17.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | PM | P|K | 0.003 | 09 T3 | - | 0.8 | P - 1. Auswahl | 4315 | K - 1. Auswahl | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
17.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | PM | P|K | 0.003 | 09 T3 | - | 0.8 | P - 1. Auswahl | 4325 | K - 1. Auswahl | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
18.46 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.00 mm | UM | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.8 | P | 1125 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | ||
18.46 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.00 mm | UM | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.8 | P | 1515 | K | CERMET | Mittlere Bearbeitung | S | ||
17.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | UM | P|K | 0.003 | 09 T3 | - | 0.8 | P - 1. Auswahl | 4315 | K - 1. Auswahl | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
17.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | UM | P|K | 0.003 | 09 T3 | - | 0.8 | P - 1. Auswahl | 4325 | K - 1. Auswahl | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MF | - | 0.001 | 06 02 | M | 0.2 | - | 1025 | K | Karbid | Oberflächenbehandlung | S | ||
18.15 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MF | M | 0.001 | 06 02 | M - 1. Auswahl | 0.2 | - | 1125 | K | Karbid | Oberflächenbehandlung | S | ||
18.15 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 2.00 mm | PF | - | 0.001 | 06 02 | - | 0.2 | P | 1515 | K | CERMET | Oberflächenbehandlung | - | ||
16.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 2.00 mm | PF | - | 0.001 | 06 02 | - | 0.2 | P | 5015 | K | CERMET | Oberflächenbehandlung | - | ||
15.85 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | - | KF | - | 0.001 | 06 02 | - | 0.4 | - | 3210 | K | Karbid | Oberflächenbehandlung | - | ||
15.85 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | - | KF | - | 0.001 | 06 02 | - | 0.4 | - | 3225 | K | Karbid | Oberflächenbehandlung | - | ||
11.60 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 2.00 mm | KM | - | 0.001 | 06 02 | - | 0.4 | - | H13A | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MF | - | 0.001 | 06 02 | M | 0.4 | - | 1025 | K | Karbid | Oberflächenbehandlung | S | ||
15.85 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MF | - | 0.001 | 06 02 | M | 0.4 | - | 1125 | K | Karbid | Oberflächenbehandlung | S | ||
14.80 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MF | M | 0.001 | 06 02 | M - 1. Auswahl | 0.4 | - | 2015 | K | Karbid | Oberflächenbehandlung | S | ||
14.80 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MF | - | 0.001 | 06 02 | M | 0.4 | - | 2025 | K | Karbid | Oberflächenbehandlung | S | ||
14.80 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MM | - | 0.001 | 06 02 | M | 0.4 | - | 2025 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | ||
14.80 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MM | - | 0.001 | 06 02 | M | 0.4 | - | 2035 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | ||
15.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | PF | P|K | 0.001 | 06 02 | - | 0.4 | P - 1. Auswahl | 4315 | K - 1. Auswahl | Karbid | Oberflächenbehandlung | - | ||
15.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | PF | P|K | 0.001 | 06 02 | - | 0.4 | P - 1. Auswahl | 4325 | K - 1. Auswahl | Karbid | Oberflächenbehandlung | - | ||
14.40 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 2.00 mm | PF | - | 0.001 | 06 02 | - | 0.4 | P | 5015 | K | CERMET | Oberflächenbehandlung | - | ||
15.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | PM | P|K | 0.001 | 06 02 | - | 0.4 | P - 1. Auswahl | 4315 | K - 1. Auswahl | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
15.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | PM | P|K | 0.001 | 06 02 | - | 0.4 | P - 1. Auswahl | 4325 | K - 1. Auswahl | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
14.40 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 2.00 mm | PM | - | 0.001 | 06 02 | - | 0.4 | P | 5015 | K | CERMET | Mittlere Bearbeitung | - | ||
15.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | UM | - | 0.001 | 06 02 | M | 0.4 | P | 1125 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | ||
15.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | UM | - | 0.001 | 06 02 | M | 0.4 | P | 1515 | K | CERMET | Mittlere Bearbeitung | S | ||
14.80 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | - | KM | - | 0.001 | 06 02 | - | 0.8 | - | 3210 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
15.85 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | - | KM | - | 0.001 | 06 02 | - | 0.8 | - | 3225 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
14.80 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MM | - | 0.001 | 06 02 | M | 0.8 | - | 2015 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | ||
14.80 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MM | - | 0.001 | 06 02 | M | 0.8 | - | 2025 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | ||
15.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | PM | P|K | 0.001 | 06 02 | - | 0.8 | P - 1. Auswahl | 4315 | K - 1. Auswahl | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
15.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | - | PM | P|K | 0.001 | 06 02 | - | 0.8 | P - 1. Auswahl | 4325 | K - 1. Auswahl | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
15.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | UM | - | 0.001 | 06 02 | M | 0.8 | P | 1125 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 2.00 mm | KF | - | 0.001 | 06 02 | - | 0.4 | - | 3215 | K | Karbid | Oberflächenbehandlung | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 2.00 mm | PM | - | 0.001 | 06 02 | - | 0.4 | P | 4235 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 2.00 mm | KM | - | 0.001 | 06 02 | - | 0.8 | - | 3215 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 3.00 mm | PM | - | 0.004 | 09 T3 | - | 0.4 | P | 4235 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 3.00 mm | PM | - | 0.004 | 09 T3 | - | 0.8 | P | 4235 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.00 mm | UM | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.8 | P | 4235 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S |
Loading...
Selfishly | Freihändig | Zolltarifliche Warennummer | 82090020 | Gewichtseinheit des Zolltarifs | kg |
---|---|---|---|---|---|
Freiwinkel des Einsatzes | 11° | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 2 |
Einsteckform | CPMT* (80°) | Typ einfügen | Einseitiger Schraubeinsatz mit Geometrie | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Geometrie/Schneidkante
Empfehlung des Typs
Gewicht des Zolltarifs(kg)
Großer Einsatz/Einlegesitz L/S
ISO-Anwendungsbereich M
Eckenradius RE(mm)
ISO-Anwendungsbereich P
Notenschlüssel
ISO-Anwendungsbereich K
Art der Sorte
Für welche Art der Bearbeitung geeignet?
ISO-Anwendungsbereich S
Ausführung
Optionale Eigenschaften