SANDVIK CoroTurn XS Vollhartmetallwerkzeug zum Profilieren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CXS06R0586225L1025
CXS06R0586225R1025
CXS06R0816225R1025
CXS06R0996225R1025
CXS06R1006225L1025
CXS06R1006225R1025
CXS06R1506225R1025
CXS06R2006225L1025
CXS06R2006225R1025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Groove Width (For Grooving / Plunging) Eckenradius RE
(mm)

69.54 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand1.17 mm0.58

69.54 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.17 mm0.58

69.54 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.63 mm0.81

69.54 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.98 mm0.99

69.54 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand1.00 mm0.5

69.54 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.00 mm0.5

69.54 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.50 mm0.75

69.54 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand2.00 mm1

69.54 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand2.00 mm1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Geometrie/Schneidkante CXS-R Andere Entwürfe WB = 3,95 mm/OHX = 28,00 mm
Zolltarifliche Warennummer 82090020 Gewicht des Zolltarifs(kg) 0.021 Gewichtseinheit des Zolltarifs kg
Freiwinkel des Einsatzes ISO-Anwendungsbereich M M Max. Schnitttiefe(mm) CDX = 1.80/APMX = 0.30
eClass-5.1 21011901 Kühlmittel ohne ISO-Anwendungsbereich P P
Anzahl der Schneidkanten 1 Notenschlüssel 1025 Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung DCON = 6.00 mm
Ausführung XS-Schneidwerkzeug Einsteckform CXS* Typ einfügen R = Dreiseitiges Drehen der Kontur
Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes 6 Hersteller SANDVIK COROMANT Art der Sorte Karbid
Für welche Art der Bearbeitung geeignet? Kleinteilebearbeitung/interne Bearbeitung ISO-Anwendungsbereich S S ISO-Anwendungsbereich N N
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support