SANDVIK CoroThread 266 Hartmetall-Rohling

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
266LG160000300BGH13A
266LG220000600BGH13A
266LL160000300BGH13A
266LL220000600BGH13A
266RG160000300BGH13A
266RG220000600BGH13A
266RG270000800BGH13A
266RL160000300BGH13A
266RL220000600BGH13A
266RL270000800BGH13A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Eckenradius RE
(mm)
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S Einsteckform

28.23 €

1 auf Anfrage Linke Hand116 T3266-16

44.85 €

1 auf Anfrage Linke Hand122 05266-22

28.23 €

1 auf Anfrage Linke Hand116 T3266-16

44.85 €

1 auf Anfrage Linke Hand122 05266-22

28.23 €

1 auf Anfrage Rechte Hand116 T3266-16

44.85 €

1 auf Anfrage Rechte Hand222 05266-22

76.23 €

1 auf Anfrage Rechte Hand227 07266-27

28.23 €

1 auf Anfrage Rechte Hand216 T3266-16

44.85 €

1 auf Anfrage Rechte Hand222 05266-22

76.23 €

1 auf Anfrage Rechte Hand227 07266-27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Zolltarif - Gewicht(kg) 0.001 Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? n/s Zolltarif - Anzahl 82090020
Freiwinkel des Einsatzes ISO-Anwendung K K eClass-5.1 21011902
Anzahl der Schneidkanten 3 Schneidkanten Notenschlüssel H13A ISO-Anwendung P P
Typ einfügen Adapter Rohling ISO-Anwendung M M ISO-Anwendung N N
Hersteller SANDVIK Coromant ISO-Anwendung S S Geometrie / Schnittkante Formrohling
Art der Sorte Hartes Metall Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support